Connecteur série B (Numéros de référence)

Connecteur série B
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: FGG.3B.304.CLAD92

Marque: LEMO

Prix: 118.38

Délai de livraison: 5 jours


Données techniques:

Connector series initials: D/E/F

Applicable pin/contact: Mâle (fiche)

Number Of Cores: 4

Application: Câble à câble

Allowable Current: 19 A


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FGG.3B.304.CLAD92

Référence pièce
FGG.3B.304.CLAD92
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Tension de résistance
(Veff.)
Signal de fil applicable
(AWG)
Taille d'enveloppe Type de connecteur Diamètre extérieur de finition de câble conforme
(φ mm)

118.38 €

1 Disponible 5 jours 10D/E/FMâle (fiche)4Câble à câble194201,250#163BType droit7.7 à 9.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Wire connection method Soudé Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Méthode de retrait Simple effet Niveau de protection IP50

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur série B, le numéro d'article est le suivant: FGG.3B.304.CLAD92.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article FGG.3B.304.CLAD92.

Variantes de ce produit

Référence pièce
EGG.1B.308.CLL
EGG.2B.302.CLL
EGG.2B.310.CLL
EGG.2B.314.CLL
HGG.2B.310.CLLPV
HGG.3B.304.CLLPV
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Tension de résistance
(Veff.)
Signal de fil applicable
(AWG)
Taille d'enveloppe Type de connecteur Diamètre extérieur de finition de câble conforme
(φ mm)

74.06 €

1 7 jours -D/E/FFemelle (prise)8Montage câble à panneau53801,150#221BType à montage sur panneau-

79.37 €

1 5 jours 10D/E/FFemelle (prise)2Montage câble à panneau305801,750#162BType à montage sur panneau-

101.96 €

1 7 jours -D/E/FFemelle (prise)10Montage câble à panneau84301,300#222BType à montage sur panneau-

85.29 €

1 7 jours -D/E/FFemelle (prise)14Montage câble à panneau6.54501,350#222BType à montage sur panneau-

152.21 €

1 Disponible 5 jours 10G/H/IFemelle (prise)10Montage câble à panneau84301,300#222BType à montage sur panneau-

144.65 €

1 Disponible 5 jours 10G/H/IFemelle (prise)4Montage câble à panneau194201,250#163BType à montage sur panneau-

Assistance technique