Connecteur série B (Numéros de référence)

Connecteur série B
  • Remise sur volume
Connector can function within an operating temperature range of -55°C to +250°C.

[Features]
・The connector can function within an electrical unit operating temperature range of -55°C to +250°C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSConnector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Tension de résistance
(Veff.)
Signal de fil applicable
(AWG)
Taille d'enveloppe Type de connecteur Diamètre extérieur de finition de câble conforme
(φ mm)

Loading...

Informations de base

Connector Shape Rond Wire connection method Soudé Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) N/A Méthode de retrait Simple effet Niveau de protection IP50

Assistance technique