Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Connector Shape | Rond | Connector series initials | D/E/F | Applicable pin/contact | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Number Of Cores | 10 | Application | Montage câble à panneau | Allowable Current(A) | 8 |
Allowable Voltage(V) | 430 | Wire connection method | Soudé | Connection direction | Droit |
Protection function (environmentally resistant) | Disponible | Tension de résistance(Veff.) | 1,300 | Signal de fil applicable(AWG) | #22 |
Taille d'enveloppe | 2K | Type de connecteur | Type à montage sur panneau | Méthode de retrait | Simple effet |
Niveau de protection | IP68 / IP66 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles