• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Tube de protection d'assemblage, type à crochet【1-2 pièces par conditionnement】

Tube de protection d'assemblage, type à crochet
  • Remise sur volume

This tube features a hook button for easy opening and closing of wiring branches and modification.

PDF

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
OTB-20Z
OTB-30Z
OTB-100Z
OTG-20Z
OTG-25Z
OTG-30Z
OTG-40Z
OTG-50Z
OTG-70Z
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Internal Diameter
(mm)
Color

145.58 €

Disponible 3 jours 20Noir

163.19 €

Disponible 3 jours 30Noir

255.58 €

Disponible 3 jours 100Noir

116.06 €

2 pièces par conditionnement

3 jours 20Gris

156.86 €

Disponible 3 jours 25Gris

163.19 €

Disponible 3 jours 30Gris

170.80 €

Disponible 3 jours 40Gris

195.31 €

Disponible 3 jours 50Gris

222.78 €

Disponible 3 jours 70Gris

Loading...

  1. 1

Informations de base

Fixing Method Crochet (bouton) Shield compatible NA Overall Length(m) 50
Tool used NA Matériau du siège PVC

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique