Pour bornes et manchons sertis nus (outil manuel, utilisation à une main)

Pour bornes et manchons sertis nus (outil manuel, utilisation à une main)
Manual crimping tool for bare crimp terminals within the applicable range (1.25, 2, 3.5, 5.5 mm2.). Conforms to UL &JIS standards. (Made by Izumi Products)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

214A

Référence pièce
214A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

149.32 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type applicable Borne sertie nue Forme de la borne Type rond / type Y / type tige / forme annulaire Taille de la borne(mm2) 2–14
Catégorie du produit Outil de sertissage

Vous vous trouvez sur la page de Pour bornes et manchons sertis nus (outil manuel, utilisation à une main), le numéro d'article est le suivant: 214A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 214A.

Assistance technique