Adaptateur de relais coaxial (connecteur entre types identiques)

Adaptateur de relais coaxial (connecteur entre types identiques)
  • Remise sur volume
[Features]
· The TMA (SMA) series of small super-high frequency coaxial connectors provides stable transmission at up to 18 GHz DC.
· An adapter extends the same type of coaxial harness.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BNC323-BA
TMA9045-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSConnecteur de type 1 Connecteur de type 2 Tension admissible
(V)
Fonction de protection (résistant à l'environnement) Impédance
(Ω)

11.25 €

1 Disponible 6 jours 10Jack BNCJack passe-cloison isolé BNC500NA50

55.80 €

1 Disponible 6 jours 10Fiche SMA de testJack SMA---

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Droit

Assistance technique