• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Série Han, accessoires (protection d'entrée de câble)【1-4 pièces par conditionnement】

Série Han, accessoires (protection d'entrée de câble)
  • Remise sur volume

This accessory can be mounted to the cable entry of the hood to reduce the routing load of the wiring. It also helps to maintain the waterproof performance (Models are separated using "-" rather than spaces).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
09-00-000-5027
09-00-000-5028
09-00-000-5029
09-00-000-5030
09-00-000-5031
09-00-000-5080
09-00-000-5081
09-00-000-5082
09-00-000-5084
09-00-000-5085
09-00-000-5086
09-00-000-5087
09-00-000-5088
09-00-000-5089
09-00-000-5090
09-00-000-5091
09-00-000-5092
09-00-000-5093
09-00-000-5094
09-00-000-5095
09-00-000-5096
09-00-000-5097
09-00-000-5098
09-00-000-5099
09-00-000-5101
09-00-000-5102
09-00-000-5103
09-00-000-5104
09-00-000-5106
09-30-000-9901
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSSpécifications Taille de vis PG
(mm)
Diamètre interne du collier
(mm)
Couleur interne du collier Dimensions de surplat de l'écrou
(mm)
Type

0.80 €

Disponible 4 jours 6-11---Garniture multiple étanche

0.84 €

Disponible 4 jours 6-13.5---Garniture multiple étanche

0.78 €

Disponible 4 jours 6-16---Garniture multiple étanche

0.97 €

Disponible 4 jours 6-21---Garniture multiple étanche

1.67 €

Disponible 4 jours 6-29---Garniture multiple étanche

5.94 €

Disponible 4 jours 6-115–8Gris20Collier de câble étanche

5.94 €

Disponible 4 jours 6-116.5 à 9.5Noir20Collier de câble étanche

5.53 €

Disponible 4 jours 6-117 à 10.5Vert20Collier de câble étanche

7.73 €

Disponible 4 jours 6-13.57 à 10.5Vert22Collier de câble étanche

10.39 €

4 jours 6-13.59–13Rouge22Collier de câble étanche

11.07 €

Disponible 4 jours 6-166.5 à 9.5Noir24Collier de câble étanche

11.07 €

Disponible 4 jours 6-167 à 10.5Vert24Collier de câble étanche

7.68 €

Disponible 4 jours 6-169–13Rouge24Collier de câble étanche

7.67 €

4 jours 6-1611.5 à 15.5Blanc24Collier de câble étanche

12.42 €

Disponible 4 jours 6-217 à 10.5Vert30Collier de câble étanche

12.42 €

Disponible 4 jours 6-219–13Rouge30Collier de câble étanche

16.50 €

Disponible 4 jours 6-2111.5 à 15.5Blanc30Collier de câble étanche

12.08 €

Disponible 4 jours 6-2114-18Bleu30Collier de câble étanche

19.77 €

Disponible 4 jours 6-2914-18Bleu40Collier de câble étanche

25.26 €

Disponible 4 jours 6-2917 à 21Marron40Collier de câble étanche

25.26 €

Disponible 4 jours 6-2920-25Orange40Collier de câble étanche

19.72 €

Disponible 4 jours 6-2924-28Jaune40Collier de câble étanche

49.14 €

Disponible 4 jours 6-3629-34Vide50Collier de câble étanche

43.64 €

Disponible 4 jours 6-3632-36Rose50Collier de câble étanche

9.07 €

Disponible 4 jours 6-11---Collier de câble en éventail

7.54 €

Disponible 4 jours 6-13.5---Collier de câble en éventail

7.72 €

Disponible 4 jours 6-16---Collier de câble en éventail

10.51 €

Disponible 4 jours 6-21---Collier de câble en éventail

12.88 €

Disponible 4 jours 6-29---Collier de câble en éventail

3.22 €

4 pièces par conditionnement

Disponible 4 jours 6Pour HanE.A.D.DD----Clé de prévention des défauts d'insertion

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique