Boîtier série CB01【10 pièces par conditionnement】

Boîtier série CB01
  • En promotion
  • Remise sur volume
Small waterproof connector with 2.5-mm pitch. · Watertightness is secured by a retainer that pushes the contact into the built-in wire seal.

[Features]
· A small, highly reliable waterproof connector. Watertightness is secured by a retainer that pushes and holds the terminal into the wire seal that is built into the connector.
· Two relay and circuit-board types are available. The circuit-board type is equipped with a reverse-insertion prevention boss.
· Applications generally include electrical products that require waterproof performance. Such examples include: electronic appliances for bathtubs, washlet toilets, water heaters, industrial refrigerators, washing machines, water purifiers, and outdoor motors, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CB01A5-02N0-01
CB01A5-02N0-02
CB01A5-03N0-01
CB01A5-05N0-01
CB01A5-05N0-02
CB01A6-02N0-01
CB01A6-03B0-01
CB01A6-03N0-01
CB01A6-03N0-02
CB01A6-05N0-01
CB01A6-05N0-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBroche / contact applicable Nombre d'âmes Couleur du couvercle Diamètre extérieur du revêtement de fil conforme
(mm)

12.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Mâle (fiche)2Jauneφ 1.0 à 1.3

12.43 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Mâle (fiche)2Orangeφ 1.3 à 1.7

14.94 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Mâle (fiche)3Jauneφ 1.0 à 1.3

20.54 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Mâle (fiche)5Jauneφ 1.0 à 1.3

20.54 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Mâle (fiche)5Orangeφ 1.3 à 1.7

13.31 €

5.19 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

-Femelle (prise)2Jauneφ 1.0 à 1.3

7.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10Femelle (prise)3Noirφ 1.0 à 1.3

10.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Femelle (prise)3Jauneφ 1.0 à 1.3

10.46 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Femelle (prise)3Orangeφ 1.3 à 1.7

18.27 €

7.13 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

-Femelle (prise)5Jauneφ 1.0 à 1.3

13.41 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Femelle (prise)5Orangeφ 1.3 à 1.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Rond Initiales de la série de connecteurs A/B/C A· B· C CB01
Application Câble à câble Courant admissible(A) 3 Tension admissible(V) 250
Méthode de connexion des fils Serti Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) Disponible
Méthode de retrait Autre

Assistance technique