Connecteur, cache de capuchon - série FCN (Numéros de référence)

Connecteur, cache de capuchon - série FCN
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Select a model number according to intended use.


[Features]
· For multipurpose usage.
· Supports multiple terminal connection methods including soldering, wire wrapping, crimping, positioning, and insulation displacement. Users can freely choose combinations of plugs and jacks that suits their usage, from a wide variety of offerings of the product family.
· Compact size allows high-density mounting.
Terminal arrangement is compact with 2.54 mm between rows and adjacent terminals, allowing for high-density mounting.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FCN-360C024-C
FCN-360C024-E
FCN-360C032-B
FCN-360C032-C
FCN-361P048-AU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Méthode de retrait

6.63 €

4.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-24------

7.33 €

5.13 €

1 Disponible Jour même

Stock

10-24------

3.80 €

2.66 €

1 Jour même

Stock

10-32------

3.59 €

2 Disponible 5 jours 10-32------

8.97 €

1 Jour même

Stock

10Mâle (fiche)48Câble à câble3250SoudéDroitAutre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials D/E/F D· E· F FCN
Protection function (environmentally resistant) N/A

Assistance technique