Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal Diameter (mm) | Overall Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 10 | 8 jours | 10 | 10 | 1 | ||
24.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 5 | |
43.20 € | 5 | 8 jours | 10 | 10 | 10 | ||
6.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 | 1 | |
25.24 € | 5 | 8 jours | 10 | 15 | 5 | ||
45.18 € | 5 | 8 jours | 10 | 15 | 10 | ||
6.44 € | 10 | 8 jours | 10 | 20 | 1 | ||
25.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 5 | |
50.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 10 | |
6.58 € | 10 | 8 jours | 10 | 25 | 1 | ||
27.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 5 | |
51.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 10 | |
6.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 1 | |
29.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 5 | |
53.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 30 | 10 | |
7.67 € | 10 | 8 jours | 10 | 40 | 1 | ||
32.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 5 | |
61.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 40 | 10 | |
7.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 1 | |
35.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 5 | |
64.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 50 | 10 | |
9.15 € | 10 | 8 jours | 10 | 70 | 1 | ||
40.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 70 | 5 | |
83.05 € | 5 | 8 jours | 10 | 70 | 10 | ||
13.90 € | 10 | 8 jours | 10 | 100 | 1 | ||
47.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 5 | |
107.61 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | 10 |
Loading...
Fixing Method | Crochet (bouton) | Shield compatible | N/A | Application/special functions | Autre |
---|---|---|---|---|---|
Color | Gris / noir réversible | Tool used | N/A | Matériau du siège | PVC |
Configurer
Propriétés de base
Internal Diameter(mm)
Overall Length(m)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles