Gaine thermorétractable (grise)【10 pièces par conditionnement】

Gaine thermorétractable (grise)
  • Remise sur volume
Colored (gray) heat shrinkable tube that is compliant with Ul224 and CSAC22.2 standards.

[Features]
· Eco series flame retardant and flexible thermoplastic shrinkable tube with a shrinkage ratio of 2:1.
▪ This product is compliant with UL224 and CSAC22.2 standards.
· Engraved characters cannot be easily erased.
· Widely used in a variety of fields such as electronic equipment, communications, automobiles, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SZF2C-1.5GY
SZF2C-2.5GY
SZF2C-3.5GY
SZF2C-5.0GY
SZF2C-7.0GY
SZF2C-10.0GY
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

5.24 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 101.50.36

6.02 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 102.50.44

13.61 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

103.50.44

8.84 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1050.56

10.50 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1070.56

14.76 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10100.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinkage Rate moins de 2:1 Material Polyoléfine Color Gris
Flame Retardant Disponible Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Representative Standard UL

Assistance technique