Gaine thermorétractable (rouge)【10 pièces par conditionnement】

Gaine thermorétractable (rouge)
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Colored (red) heat shrinkable tube that is compliant with Ul224 and CSAC22.2 standards.

[Features]
· Eco series flame retardant and flexible thermoplastic shrinkable tube with a shrinkage ratio of 2:1.
▪ This product is compliant with UL224 and CSAC22.2 standards.
· Engraved characters cannot be easily erased.
· Widely used in a variety of fields such as electronic equipment, communications, automobiles, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SZF2C-1.5R
SZF2C-2.5R
SZF2C-3.5R
SZF2C-5.0R
SZF2C-7.0R
SZF2C-10.0R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)

5.75 €

4.03 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

101.50.36

12.38 €

8.67 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

102.50.44

13.61 €

9.53 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

103.50.44

15.06 €

10.54 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1050.56

16.59 €

11.61 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1070.56

15.50 €

10.85 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10100.56

Loading...

  1. 1

Informations de base

Shrinkage Rate moins de 2:1 Material Polyoléfine Color Rouge
Flame Retardant Disponible Adhesive N/A Tube Length(mm) 1000
Representative Standard UL

Assistance technique