Gaine thermorétractable (résistant à une chaleur de 150°C, noire)

Gaine thermorétractable (résistant à une chaleur de 150°C, noire)
Heat resistant (to 150°C) heat-shrinkable tube (black). Chemical-resistant.

[Features]
Thin PVDF heat shrinkable tube flame retardant to 150°C with a heat shrinkable ratio of 2:1.
Heat-shrinkable tube with excellent heat resistance and flame retardance.
· Also includes chemical resistance.
Protect wiring from industrial fuel, solvents and chemicals.
Engraving, etc. that is performed on the protected harness can be seen clearly due to high degree of transparency (transparent type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HC150-1.6-B-5
HC150-1.6-B-10
HC150-2.4-B-5
HC150-2.4-B-10
HC150-3.2-B-5
HC150-3.2-B-10
HC150-6.4-B-5
HC150-6.4-B-10
HC150-9.5-B-5
HC150-9.5-B-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal diameter (before contraction)
(mm)
Wall Thickness (after shrinking)
(mm)
Shrinkage Rate Tube Length
(mm)

9.54 €

10 8 jours 101.60.262:1 à moins de 3:15000

14.81 €

5 8 jours 101.60.262:1 à moins de 3:110000

16.03 €

10 8 jours 102.40.262:1 à moins de 3:15000

28.68 €

5 8 jours 102.40.262:1 à moins de 3:110000

18.05 €

10 8 jours 103.20.262:1 à moins de 3:15000

31.73 €

5 8 jours 103.20.262:1 à moins de 3:110000

27.68 €

10 8 jours 106.40.262:1 à moins de 3:15000

48.93 €

5 8 jours 106.40.262:1 à moins de 3:110000

40.34 €

10 8 jours 109.50.3moins de 2:15000

71.71 €

5 8 jours 109.50.3moins de 2:110000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Résine fluorée Color Noir Flame Retardant Disponible
Adhesive N/A Special Function/Application Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques

Assistance technique