Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
HC150-1.6-T-5 |
HC150-1.6-T-10 |
HC150-2.4-T-5 |
HC150-3.2-T-5 |
HC150-3.2-T-10 |
HC150-4.8-T-5 |
HC150-4.8-T-10 |
HC150-6.4-T-5 |
HC150-6.4-T-10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal diameter (before contraction) (mm) | Tube Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.6 | 5000 | |
23.22 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 1.6 | 10000 | |
13.60 € | 1 | 5 jours | - | 2.4 | 5000 | ||
19.73 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3.2 | 5000 | |
35.42 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 3.2 | 10000 | |
25.53 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4.8 | 5000 | |
45.85 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 4.8 | 10000 | |
30.78 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6.4 | 5000 | |
55.15 € | 1 | Disponible | 8 jours | 10 | 6.4 | 10000 |
Loading...
Wall Thickness (after shrinking)(mm) | 0.26 | Shrinkage Rate | 2:1 à moins de 3:1 | Material | Résine fluorée |
---|---|---|---|---|---|
Color | Transparence | Flame Retardant | Disponible | Adhesive | N/A |
Special Function/Application | Résistant à la chaleur / Résistant aux agents chimiques |
Configurer
Propriétés de base
Internal diameter (before contraction)(mm)
Tube Length(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles