Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MK100 |
ML100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Taille de l'étiquette (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.19 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 6 à 22 | 100 | 25X8 | ||
77.17 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 1.5 à 22 | 125 | 9.5X25 |
Loading...
Width(mm) | 2.5 | Material | Nylon 6.6 | Color | Naturel |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | UL94V-2 | Special Function/Application | Approche d'impression (étiquette) | Representative Standard | UL |
Résistance à la traction de la boucle(N) | 78.4 | Plage de températures de fonctionnement | -40°C à 85°C |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Taille de l'étiquette(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles