Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ENSP3-450P-C20-H1V |
ENSP3-450P-S20-H6V |
ENSP4-500P-SA0-H1V |
ENSP-300P-L20-11S |
NSP6F-220P-S10 |
PNSP2U-1000P-AAS |
PNSP2U-1000P-AAS(12V) |
PNSP2U-550P-AAS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Capacité (W) | ATA série | Norme représentative | Dimension verticale (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Dimension de profondeur (mm) | Type de produit | Autres normes | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
267.50 € | 1 | 7 jours | 10 | Source d'alimentation ATX | 450 | Disponible | CE / UL / CCC / CSA | 150 | 86 | 140 | - | EN | - | ||
372.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Source d'alimentation ATX | 450 | Disponible | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 140 | Unité de signal USB incluse | EN | - | |
334.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Source d'alimentation ATX | 500 | Disponible | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 140 | - | EN | - | |
220.00 € | 1 | 9 jours | 10 | Source d'alimentation ATX | 300 | Disponible | CE / UL / CSA | 150 | 86 | 155 | Avec fonction de secours | EN | Tension d'entrée : 24VCC (pour pack de batteries dédié) | ||
232.50 € | 1 | 39 jours | 10 | Source d'alimentation SFX | 220 | Disponible | CE / UL / CCC / CSA | 100 | 63.5 | 145 | - | EN | - | ||
973.88 € | 1 | 11 jours | 10 | [Autre] Source d'alimentation redondante ERP | 1000 | Disponible | CE / UL / CSA | 108 | 83.8 | 350 | - | - | - | ||
973.88 € | 1 | 24 jours | 10 | [Autre] Source d'alimentation redondante ERP | 1000 | N/A | CE / UL / CSA | 108 | 83.8 | 350 | - | - | - | ||
821.49 € | 1 | 11 jours | 10 | [Autre] Source d'alimentation redondante ERP | 550 | Disponible | UL / CSA | 108 | 83.8 | 400 | - | - | - |
Loading...
Câble amovible pour connecteur interne | Applicable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Type
Capacité(W)
ATA série
Norme représentative
Dimension verticale(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Dimension de profondeur(mm)
Type de produit
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles