• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 0:00 16/12/2018 à 0:00 (CET) 17/12/2018. Nous nous excusons pour le désagrément.

Borne à deux trous (type RD)【1-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RD38-10
RD38-12
RD60-10
RD60-12
RD100-10
RD100-12
RD100-14
RD150-12
RD150-14
RD200-12
RD200-14
RD325-12
RD325-14
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Representative Standard Largeur de la borne (B)
(mm)
Diamètre du trou de montage (φd2)
(mm)

152.76 €

50 pièces par conditionnement

Devis 69.413.384#2-22.011.0

144.61 €

50 pièces par conditionnement

Devis 69.413.384#2-22.014.0

157.93 €

50 pièces par conditionnement

Devis 611.415.578#1/0UL / JIS / CSA22.011.0

164.13 €

50 pièces par conditionnement

Devis 611.415.589#1/0UL / JIS / CSA22.014.0

97.21 €

25 pièces par conditionnement

Disponible Devis 616.422.384.3#4/0UL / JIS / CSA28.511.0

139.43 €

25 pièces par conditionnement

Disponible Devis 616.422.395.5#4/0UL / JIS / CSA28.514.0

-

Devis 616.422.398#4/0UL / JIS / CSA32.016.0

98.58 €

20 pièces par conditionnement

Disponible Devis 619.526.5106n° 250 / 300MCMUL / JIS / CSA36.014.0

98.28 €

20 pièces par conditionnement

Disponible Devis 619.526.5106n° 250 / 300MCMUL / JIS / CSA36.016.0

102.16 €

10 pièces par conditionnement

Disponible 27 jours 62432.7116.5n° 400MCMUL / JIS / CSA44.014.0

122.25 €

10 pièces par conditionnement

Disponible Devis 62432.7116.5n° 400MCMUL / JIS / CSA44.016.0

118.73 €

5 pièces par conditionnement

Disponible Devis 62837.6123.8n° 600 / 650MCMUL / JIS / CSA50.514.0

96.70 €

5 pièces par conditionnement

Disponible Devis 62837.6123.8n° 600 / 650MCMUL / JIS / CSA50.516.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Shape Deux trous

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique