Manchon pour soudage en bout (type B)【50-100 pièces par conditionnement】

Manchon pour soudage en bout (type B)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Butt weld sleeve (B type).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
B1.25
B2
B5.5
B8
B14
B22
B38
B60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Internal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Gamme de fils applicable
(mm2)

13.83 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1.73.3150.25 à 1.65

25.45 €

7.64 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

2.34.1151.04 à 2.63

30.05 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 3.45.4152.63 à 6.64

39.25 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 4.57216.64 à 10.52

135.54 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 5.88.92610.52 à 16.78

161.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 7.711.32916.78 à 26.66

161.71 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 9.413.23226.66 à 42.42

132.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 11.415.33642.42 à 60.57

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Shape Manchon Representative Standard UL / JIS / CSA

Assistance technique