Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
50013-8100
Applicable pin/contact | Femelle (prise) | Application | Connexion de câble | Allowable Current(A) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | 125 | Wire connection method | Serti | Conforming housing | 51005 |
Applicable size AWG | 24–28 | Terminal shape | Individual | Mating Partner | 50012 |
Applicable wire coating outer diameter(mm) | 1.15 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de connecteur fil à fil au pas de 2.00mm (50013), le numéro d'article est le suivant: 50013-8100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50013-8100.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles