Borne de connecteur d'entrée de carte 2.00mm (50034)

Borne de connecteur d'entrée de carte 2.00mm (50034)
[Features]
· Molex wire mounted directly to the board (compatible with 51015 series housings).
· Core wire sizes: AWG #26 through #30.
• Coating outer diameter: Ø 1.4 mm max.
• Strip length: 1.4 - 1.9 mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

50034-8000

Référence pièce
50034-8000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.03 €

20000 13 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable pin/contact Mâle (fiche) Application Connexion de câble Allowable Current(A) 2
Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Serti Conforming housing 51015
Applicable size AWG 26–30 Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.4

Vous vous trouvez sur la page de Borne de connecteur d'entrée de carte 2.00mm (50034), le numéro d'article est le suivant: 50034-8000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 50034-8000.

Assistance technique