Boîtier de câbles de fil à circuit imprimé et de fil à fil, pas de 2.0mm

Boîtier de câbles de fil à circuit imprimé et de fil à fil, pas de 2.0mm
[Features]
· Molex housings are retainer compatible, common wire-to-board, wire-to-wire housings (compatible retainer: 51217, compatible housing: 51227).
Number of pins: 2 to 15.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

51216-0700

Référence pièce
51216-0700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

0.17 €

1 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Nombre d'âmes 7 Application Connexion de câble Pas(mm) 2.00
Nombre de colonnes 1 Couleur Coloris naturel Borne conforme 51217, 59370
Partenaire d'accouplement 51227

Vous vous trouvez sur la page de Boîtier de câbles de fil à circuit imprimé et de fil à fil, pas de 2.0mm, le numéro d'article est le suivant: 51216-0700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 51216-0700.

Assistance technique