Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51103-0200 |
51103-0300 |
51103-0400 |
51103-0500 |
51103-0600 |
51103-0700 |
51103-0800 |
51103-0900 |
51103-1000 |
51103-1100 |
51103-1200 |
51103-1300 |
51103-1400 |
51103-1500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|
0.05 € | 25 | 5 jours | 2 | ||
0.08 € | 25 | Disponible | 5 jours | 3 | |
0.10 € | 25 | Disponible | 5 jours | 4 | |
0.10 € | 25 | Disponible | 5 jours | 5 | |
0.26 € | 10 | Disponible | 5 jours | 6 | |
0.29 € | 10 | Disponible | 5 jours | 7 | |
0.29 € | 10 | Disponible | 5 jours | 8 | |
1.68 € 0.50 € | 8 | Disponible |
Jour même
Stock | 9 | |
0.41 € | 10 | Disponible | 5 jours | 10 | |
0.41 € | 5 | Disponible | 5 jours | 11 | |
0.17 € | 10 | Disponible | 5 jours | 12 | |
0.22 € | 5 | Disponible | 5 jours | 13 | |
0.26 € | 5 | Disponible | 5 jours | 14 | |
0.28 € | 5 | Disponible | 5 jours | 15 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Norme représentative | UL / TUV / CSA | Pas(mm) | 2.50 |
Nombre de colonnes | 1 | Couleur | Coloris naturel | Borne conforme | 50351, 50752 |
Partenaire d'accouplement | 51198, 53375, 53426, 53517, 53608 | Autres propriétés | Ignifuge |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles