Borne de connecteur fil à fil au pas de 2.5 mm (50397)【1-10,000 pièces par conditionnement】

Borne de connecteur fil à fil au pas de 2.5 mm (50397)
  • Remise sur volume
[Features]
· A Molex wire-to-wire connector.
· There is also a type that corresponds to a retainer (Applicable housing: Series 51111).
· Core wire sizes: AWG #22 through #28.
· Coating outer diameter: ∅ 1.15 to 1.8 mm.
· Strip length: 2.6 to 3.1 mm.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
50397-8000
50397-8100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Terminal shape

420.36 €

10,000 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Chain

0.65 €

10 Disponible 5 jours Individual

Loading...

  1. 1

Informations de base

Applicable pin/contact Femelle (prise) Application Connexion de câble Wire connection method Serti
Conforming housing 51111 Applicable size AWG 22 to 28 Mating Partner 50398
Applicable wire coating outer diameter(mm) 1.8

Assistance technique