Boîtier de connecteur d'entrée de carte 2.5mm (51015)

Boîtier de connecteur d'entrée de carte 2.5mm (51015)
  • Remise sur volume
[Features]
· Molex wire mounted directly to the board (compatible with 51035 series housings (Applicable terminal: 50034).
· Number of leads: 2 to 15 leads.
• Low-profile type.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51015-0200
51015-0300
51015-0400
51015-0500
51015-0600
51015-0700
51015-0800
51015-0900
51015-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNombre d'âmes

0.34 €

1 Disponible 5 jours 102

0.11 €

30 5 jours 103

0.12 €

1 Disponible 5 jours 104

0.38 €

1 Disponible 5 jours -5

0.17 €

1 Disponible 5 jours -6

0.22 €

1 Disponible 5 jours 107

0.43 €

1 Disponible 5 jours -8

0.51 €

1 Disponible 5 jours 109

0.54 €

1 Disponible 5 jours 1010

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Pas(mm) 2.00 Nombre de colonnes 1
Couleur Coloris naturel Borne conforme 50034

Assistance technique