Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
51067-0200 |
51067-0300 |
51067-0400 |
51067-0500 |
51067-0600 |
51067-0700 |
51067-0800 |
51067-0900 |
51067-1000 |
51067-1100 |
51067-1200 |
51067-1300 |
51067-1500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Nombre d'âmes | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 25 | Disponible | 5 jours | - | 2 | |
0.11 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | 3 | |
0.12 € | 25 | Disponible | 5 jours | - | 4 | |
0.15 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | 5 | |
0.14 € 0.05 € | 10 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 6 | |
0.19 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | 7 | |
0.19 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | 8 | |
0.26 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | 9 | |
0.26 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | 10 | |
0.47 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | 11 | |
0.56 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | 12 | |
0.65 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | 13 | |
0.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 15 |
Loading...
Forme du connecteur | Forme carrée | Initiales de la série de connecteurs | Nombre | Broche / contact applicable | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Norme représentative | UL / TUV / CSA | Pas(mm) | 3.50 |
Nombre de colonnes | 1 | Couleur | Coloris naturel | Borne conforme | 50217 |
Partenaire d'accouplement | 51114, 53258, 53259, 53265, 53266 | Autres propriétés | Ignifuge |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre d'âmes
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles