Boîtier de bornes relais Minifit, avec pas de 4.80mm (5025, fiche)

Boîtier de bornes relais Minifit, avec pas de 4.80mm (5025, fiche)
  • Remise sur volume
A 4.80 mm pitch wire-to-wire nylon connector.
[Features]
· Fully protected terminal with insulated housing walls.
[Applications]
· Optimal for consumer devices such as power and wire-to-wire types.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5025-02P
5025-02P1
5025-03P
5025-03P1
5025-04P
5025-04P1
5025-06P
5025-06P1
5025-09P
5025-12P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Nombre de colonnes Montage sur panneau Couleur

0.62 €

8 Disponible 5 jours 21Disponible-

1.06 €

7 Disponible 5 jours 21NAColoris naturel

2.90 €

6 Disponible 5 jours 31Disponible-

0.79 €

6 Disponible 5 jours 31NA-

0.94 €

5 Disponible 5 jours 41Disponible-

1.75 €

6 Disponible 5 jours 41NA-

0.30 €

5 Disponible 5 jours 62DisponibleColoris naturel

0.98 €

5 Disponible 5 jours 62NAColoris naturel

1.15 €

4 Disponible 5 jours 93DisponibleColoris naturel

1.81 €

4 Disponible 5 jours 123DisponibleColoris naturel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Norme représentative UL / CSA Pas(mm) 4.80
Borne conforme 5006 Partenaire d'accouplement 5025 Autres propriétés Ignifuge

Assistance technique