Boîtier à bornes relais Minifit au pas de 4.80mm (5025, prise)

Boîtier à bornes relais Minifit au pas de 4.80mm (5025, prise)
  • Remise sur volume
Molex terminals are completely protected by the housing's insulation wall. (Mating housing: 5025Plig, conforming terminal: 5005)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
5025-02R1
5025-03R1
5025-04R1
5025-06R1
5025-09R1
5025-12R1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes Nombre de colonnes Couleur

0.17 €

10 Disponible 5 jours 21-

0.25 €

5 Disponible 5 jours 31-

0.31 €

5 Disponible 5 jours 41-

0.30 €

5 Disponible 5 jours 62Coloris naturel

0.34 €

5 Disponible 5 jours 93Coloris naturel

0.54 €

5 Disponible 5 jours 123Coloris naturel

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Broche / contact applicable Femelle (prise)
Application Connexion de câble Norme représentative UL / CSA Pas(mm) 4.80
Borne conforme 5005 Partenaire d'accouplement 5025 Autres propriétés Ignifuge

Assistance technique