CLIK-Mate™ fil à circuit imprimé de type coudé (503175)

CLIK-Mate™ fil à circuit imprimé de type coudé (503175)
  • Remise sur volume
[Features]
• A Molex product that delivers excellent connection reliability with a low input force.
• With a satisfying “click”, realizes a secure right-angle fitting (fitting housing: 502578).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
503175-0210
503175-0310
503175-0410
503175-0510
503175-0610
503175-0710
503175-0810
503175-0910
503175-1010
503175-1110
503175-1210
503175-1310
503175-1410
503175-1510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.79 €

1 5 jours 2

0.61 €

1 5 jours 3

0.77 €

5 Disponible 5 jours 4

0.84 €

5 Disponible 5 jours 5

0.76 €

1 5 jours 6

1.12 €

1 Disponible 5 jours 7

0.94 €

1 Disponible 5 jours 8

1.24 €

1 Disponible 5 jours 9

1.18 €

1 5 jours 10

1.23 €

5 Disponible 5 jours 11

1.43 €

1 Disponible 5 jours 12

1.48 €

1 Disponible 5 jours 13

1.51 €

1 Disponible 5 jours 14

1.67 €

1 5 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Application Pour PCB
Courant admissible(A) 2 Tension admissible(V) 100 Pas(mm) 1.50
Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible Couleur Beige
Partenaire d'accouplement 502578, 502579

Assistance technique