CLIK-Mate™ fil à circuit imprimé de type droit (503159)

CLIK-Mate™ fil à circuit imprimé de type droit (503159)
  • Remise sur volume
A Molex product that delivers excellent connection reliability and a low input force. Achieves secure mating with a pleasant “click”. Straight type (Mating housing: 502578)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
503159-0210
503159-0310
503159-0410
503159-0510
503159-0610
503159-0710
503159-0910
503159-1010
503159-1110
503159-1210
503159-1310
503159-1410
503159-1510
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre d'âmes

0.33 €

5 Disponible 5 jours 2

1.05 €

4 Disponible 5 jours 3

0.47 €

5 Disponible 5 jours 4

0.51 €

5 Disponible 5 jours 5

0.54 €

5 Disponible 5 jours 6

0.67 €

5 Disponible 5 jours 7

0.76 €

5 Disponible 5 jours 9

1.16 €

4 Disponible 5 jours 10

1.26 €

4 Disponible 5 jours 11

0.96 €

5 Disponible 5 jours 12

0.93 €

5 Disponible 5 jours 13

1.07 €

1 Disponible 5 jours 14

1.10 €

1 Disponible 5 jours 15

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Forme carrée Initiales de la série de connecteurs Nombre Application Pour PCB
Courant admissible(A) 2 Tension admissible(V) 100 Pas(mm) 1.50
Nombre de colonnes 1 Verrou d'accouplement Disponible Couleur Beige
Partenaire d'accouplement 502578, 502579

Assistance technique