Compact Robot Connector CRC (51233)

Compact Robot Connector CRC (51233)
  • Remise sur volume
A Molex connector which support currents of 7.0 to 15.0 A. Maximum number of pins: 50. Ideal for industrial robots and FA applications (compatible housings: 51239/54332)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51233-2011
51233-2012
51233-3011
51233-3012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Of Cores Allowable Current
(A)
Type à clé de prévention des défauts d'accouplement

4.36 €

1 Disponible 5 jours 203.5Standard

4.36 €

1 5 jours 203.5A

6.27 €

1 5 jours 303Standard

5.03 €

1 5 jours 303A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials Nombre Applicable pin/contact Mâle (fiche)
Application Connexion de câble Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Droit
Representative Standard UL / TUV / CSA Pas(mm) 3.00 Partenaire d'accouplement 51239, 54332
Montage sur panneau Avant, arrière

Assistance technique