Compact Robot Connector CRC (51238)

Compact Robot Connector CRC (51238)
A Molex connector which support currents of 7.0 to 15.0 A. Maximum number of pins: 50. Optimal for industrial robots and FA applications (compatible housings: 51234/55836)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
51238-2011
51238-2012
51238-2015
51238-3011
51238-3012
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number Of Cores Allowable Current
(A)
Type à clé de prévention des défauts d'accouplement

5.70 €

1 5 jours 203.5Standard

5.65 €

1 5 jours 203.5A

4.44 €

1 5 jours 203.5D

5.68 €

1 5 jours 303Standard

5.65 €

1 5 jours 303A

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials Nombre Applicable pin/contact Femelle (prise)
Application Connexion de câble Allowable Voltage(V) 250 Connection direction Droit
Representative Standard UL / TUV / CSA Pas(mm) 3.00 Partenaire d'accouplement 51234, 55836
Montage sur panneau Avant, arrière

Assistance technique