Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
54332-1270 |
54332-3070 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number Of Cores | |
---|---|---|---|---|---|
29.58 € | 1 | 5 jours | 12 | ||
31.51 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | Nombre | Applicable pin/contact | Femelle (prise) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Allowable Current(A) | 7 | Allowable Voltage(V) | 250 |
Connection direction | Droit | Representative Standard | TUV | Pas(mm) | 3.00 |
Partenaire d'accouplement | 51233 | Montage sur panneau | NA | Type à clé de prévention des défauts d'accouplement | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Number Of Cores
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles