Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
55836-1270 |
55836-1271 |
55836-2070 |
55836-2071 |
55836-2074 |
55836-3071 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number Of Cores | Allowable Current (A) | Type à clé de prévention des défauts d'accouplement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 4 | Standard | |
28.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 4 | A | |
26.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 3.5 | Standard | |
31.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 3.5 | A | |
29.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | 3.5 | D | |
36.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 3 | A |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | Nombre | Applicable pin/contact | Mâle (fiche) |
---|---|---|---|---|---|
Application | Connexion de câble | Allowable Voltage(V) | 250 | Connection direction | Droit |
Representative Standard | TUV | Pas(mm) | 3.00 | Partenaire d'accouplement | 54333, 54334 |
Montage sur panneau | NA |
Configurer
Propriétés de base
Number Of Cores
Allowable Current(A)
Type à clé de prévention des défauts d'accouplement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles