Borne sertie de type plaque【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SPF-1S
SPF-2L
SPF-2S
SPF-1229
SPF-12210
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInternal Diameter
(φ)
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Conforming wire size
(AWG)
Dimension (B)
(mm)

22.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -1.73.413.522 à 162.8

25.06 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -2.34.21716 à 143.1

22.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours -2.34.213.516 à 142.8

22.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 101.73.413.522 à 162.2

24.26 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 9 jours 101.73.41522 à 162.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie nue Shape Type à plaque Insulation material Vinyle
Température maximale de fonctionnement(°C) 75 Forme du corps isolant Type VSP

Assistance technique