Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Nouvelle baguette F Irizumi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SFMR02
SFMR03
SFMR12
SFMR13
SFMR23
SFMR32
SFMR42
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCouleur Numéro (SFM*, GA*) Dimension (l)
(mm)
Dimension (H)
(mm)
Dimension (L)
(mm)
Matériau

1.14 €

Disponible 5 jours 10BlancN° 014.38.346.0ASA

1.14 €

Disponible 5 jours -Blanc crèmeN° 014.38.346.0ASA

1.18 €

Disponible 5 jours 10BlancN° 119.211.530ASA

1.18 €

Disponible 5 jours -Blanc crèmeN° 119.211.530ASA

1.19 €

Disponible 5 jours -Blanc crèmeN° 224.413.633ASA

1.31 €

Disponible 5 jours -BlancN° 328.615.736ASA

2.34 €

Disponible 5 jours 10BlancN° 436.218.060.0ASA

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Courbure intérieure, connexion à angle droit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique