Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 10:00 à 17:00 (CEST) 24/10/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Embout de réglette F en métal

Embout de réglette F en métal
  • Remise sur volume

[Features]
· To block the end of the cable protector.
· Can also be used to block holes through walls.
· One-touch installation.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MFME03

Référence pièce
MFME03
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau

2.10 €

Disponible 5 jours Plaque en acier

Loading...

  1. 1

Informations de base

Modèle (MFM*) Type S Couleur Blanc crème Dimension (l)(mm) 17.3
Dimension (H)(mm) 10.8 Dimension (L)(mm) 40 Application Borne fermée

Vous vous trouvez sur la page de Embout de réglette F en métal, le numéro d'article est le suivant: MFME03.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MFME03.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique