Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Manchon de réglette F en métal

Manchon de réglette F en métal
  • Remise sur volume

[Features]
・Used to connect the metal F-mall to the box.
· One-touch installation.
・S-type bushing compatible with box A-type knockout.
・Cannot be used with round-type junction boxes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MFMB03
MFMB23
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Modèle (MFM*) Dimension (l)
(mm)
Dimension (H)
(mm)
Dimension (L)
(mm)

1.43 €

5 Disponible 7 jours Type S33.015.335.0

1.76 €

5 Disponible 7 jours Type B52.025.850.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Blanc crème Application Zone de connexion Matériau Plaque en acier peint

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique