Terre de câble à liaisons multiples : corps principal de terre

Terre de câble à liaisons multiples : corps principal de terre
  • En promotion
  • Remise sur volume
This is a cable gland (main body) that enables multiple linked cables to be mounted in a narrow space.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KDL2-10
KDL16-2
KDL16-4
KDL24-3
KDL24-5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Diamètre de fil conforme
(mm)
Manchon conforme

64.26 €

30.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

-20 – 100φ 3 à φ16Pour petits trous × 10

38.11 €

1 Disponible 5 jours -20 – 80φ 16 à φ 222 pour grand trou

51.12 €

21.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

-20 – 80φ 3 à φ16Pour petits trous × 4

38.30 €

1 Disponible 5 jours -20 – 80φ 16 à φ22 (grand trou), φ 3 à φ16 (petit trou)2 pour grand trou, 1 pour petit trou

59.81 €

25.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

-20 – 100φ 3 à φ16Pour petits trous × 5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau (corps principal) Comprend un joint statique en caoutchouc à base de nylon 66 avec 25% de fibres de verre\

Assistance technique