• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Colonne pour écran 1 côté

Colonne pour écran 1 côté
  • Remise sur volume

Affordable version series of the stand type display

[Features]
· Arm affordable type variations.
· Profitable version arm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ARM-09EASEL
ARM-09EASELB
ARM-41C
ARM-41CB
ARM-41G
ARM-41GB
ARM-41T
ARM-41TB
ARM-42D
ARM-42DB
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSBras montable (unité) Direction de la mobilité du bras Couleur Caractéristiques Dimensions (l × P × H)
(mm)

160.81 €

Disponible 6 jours 10[Autre] Colonne pour chevaletVerticalBlancCol d'oscillation, type non-rotation260x170x140

160.81 €

Disponible 6 jours 10[Autre] Colonne pour chevaletVerticalNoirCol d'oscillation, type non-rotation260x170x140

147.15 €

3 jours 10[Autre] Fixation du collier de type CHorizontal / verticalBlancCol d'oscillation, type non-rotation115x125x390

123.66 €

Disponible 6 jours 10[Autre] Fixation du collier de type CHorizontal / verticalNoirCol d'oscillation, type non-rotation115x125x390

142.34 €

3 jours 10[Autre] Fixation par œillet à brideHorizontal / verticalBlancCol d'oscillation, type non-rotation115x110x360

120.15 €

Disponible 6 jours 10[Autre] Fixation par œillet à brideHorizontal / verticalNoirCol d'oscillation, type non-rotation115x110x360

91.89 €

Disponible 6 jours 10[Autre] Fixation suspendue au plafondHorizontal / verticalBlancCol d'oscillation, type non-rotation115x60x365

91.89 €

Disponible 6 jours 10[Autre] Fixation suspendue au plafondHorizontal / verticalNoirCol d'oscillation, type non-rotation115x60x365

139.68 €

Disponible 3 jours 10[Autre] Colonne pour bureauHorizontal / verticalBlancCol d'oscillation, type non-rotation185x185x370

139.68 €

Disponible 3 jours 10[Autre] Colonne pour bureauHorizontal / verticalNoirCol d'oscillation, type non-rotation185x185x370

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage (moniteur) VESA75 / VESA100 Résistance à la charge(kg) 9 Oscillant / rotatif Disponible

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique