Connecteur pour capteur

Connecteur pour capteur
  • Remise sur volume

Does not require soldering, crimping tools or screwing in for connection. This pressure welded type connector is ideal for reducing the time and effort required for connections. It also offers IP67 rating protection when connected.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7000-12481-0000000
7000-12521-0000000
7000-12561-0000000
7000-12601-0000000
7000-12641-0000000
7050-12481-0000000
7050-12521-0000000
7050-12601-0000000
7050-12641-0000000
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSConnector series initials Séries commençant par des nombres Applicable pin/contact Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Protection function (environmentally resistant)

18.65 €

Disponible 5 jours 10Nombre[Other] 7000Mâle332IP67 équivalent

20.47 €

Disponible 5 jours 10Nombre[Other] 7000Mâle332IP67 équivalent

19.08 €

Disponible 5 jours 10Nombre[Other] 7000Mâle332IP67 équivalent

19.22 €

Disponible 5 jours 10Nombre[Other] 7000Femelle332IP67 équivalent

21.02 €

Disponible 5 jours 10Nombre[Other] 7000Femelle432-

18.65 €

Disponible 5 jours 10Nombre[Other] 7050Mâle332IP67 équivalent

20.47 €

Disponible 5 jours 10Nombre[Other] 7050Mâle4250IP67 équivalent

19.22 €

Disponible 5 jours 10Nombre[Other] 7050Femelle332IP67 équivalent

21.02 €

Disponible 5 jours 10Nombre[Other] 7050Femelle4250IP67 équivalent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Number Of Cores 4 Wire connection method Serti

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique