Contact à sertir 100A (Numéros de référence)

Contact à sertir 100A
  • Remise sur volume
100A crimp contact

[Features]
・Adapter for 100 A silver plated crimp contact and protective ground conductor

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CGFA 16
CGFA 25
CGFA 35
CGMA 16
CGMA 25
CGMA 35
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Taille de fil conforme (section transversale)
(mm²)
Taille de fil conforme (AWG)

16.15 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)166 à 5

16.31 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)254 à 3

15.95 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)352

13.54 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)166 à 5

13.54 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)254 à 3

13.55 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)352

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Application Connexion de câble Allowable Current(A) 100
Allowable Voltage(V) 1000 Wire connection method Serti Representative Standard CUL
Noms de pièces Contact serti plaqué argent Traitement de surface (matériau) Plaqué argent Autres normes GL, GOST

Assistance technique