Contact à sertir 10A

Contact à sertir 10A
  • Remise sur volume
10A, crimp contact

[Features]
• When using all contacts, the use of connectors in the CD insert series up to 250 V is supported at pollution level 3 (first column from left) pursuant to standard EN61984.
• If the number of contacts is reduced and they are arrayed appropriately, the connectors can be used at higher voltages.
• This is due to the fact that surface separation in air increases as the number of contacts decreases

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CDFA 0.3
CDFA 0.5
CDFA 0.7
CDFA 1.0
CDFA 1.5
CDFA 2.5
CDFD 0.3
CDFD 0.5
CDFD 0.7
CDFD 1.5
CDMA 0.3
CDMA 0.5
CDMA 0.7
CDMA 1.0
CDMA 2.5
CDMD 0.3
CDMD 0.5
CDMD 0.7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Traitement de surface (matériau) Taille de fil conforme (section transversale)
(mm²)
Taille de fil conforme (AWG)

1.10 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent0.14-0.3726 à 22

1.10 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent0.520

1.10 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent0.7518

1.38 €

5 Disponible Jour même

Stock

10Femelle (prise)Plaqué argent118

1.15 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent1.516

1.10 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué argent2.514

2.65 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué or0.14-0.3726 à 22

2.65 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué or0.520

2.66 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué or0.7518

2.66 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)Plaqué or1.516

1.13 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué argent0.14-0.3726 à 22

0.88 €

5 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué argent0.520

1.09 €

5 Disponible Jour même

Stock

10Mâle (fiche)Plaqué argent0.7518

0.86 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué argent118

0.86 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué argent2.514

2.26 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué or0.14-0.3726 à 22

2.26 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué or0.520

2.26 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)Plaqué or0.7518

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Application Connexion de câble Allowable Current(A) 10
Allowable Voltage(V) 50 Wire connection method Serti Noms de pièces Contact serti

Assistance technique