Contact à sertir 16A

Contact à sertir 16A
  • Remise sur volume
16A, crimp contact

[Features]
• Can also use the inserts and enclosures available for applications up to 180°C, as needed.
• Contacts with a cross-sectional area of 4 mm2 may also be used in part.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CC 0.5 AN
CC 0.7 AN
CC 1.0 AN
CC 1.5 AN
CC 2.5 AN
CCFA 0.3
CCFA 0.5
CCFA 0.7
CCFA 1.5
CCFA 2.5
CCFA 3.0
CCFA 4.0
CCMA 0.3
CCMA 0.5
CCMA 0.7
CCMA 1.0
CCMA 1.5
CCMA 2.5
CCMA 3.0
CCMA 4.0
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Taille de fil conforme (section transversale)
(mm²)
Taille de fil conforme (AWG)

2.12 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)0.520

2.12 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)0.7518

2.12 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)118

2.12 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)1.516

2.12 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)2.514

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)0.14-0.3726 à 22

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)0.520

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)0.7518

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)1.516

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)2.514

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)312

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)412

1.15 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)0.14-0.3726 à 22

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)0.520

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)0.7518

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)118

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)1.516

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)2.514

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)312

1.42 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)412

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Application Connexion de câble Allowable Current(A) 16
Allowable Voltage(V) 400 Wire connection method Serti Representative Standard UL / CCC / CSA
Noms de pièces Contact serti Traitement de surface (matériau) Plaqué argent Autres normes GL, GOST

Assistance technique