Boîtier de module IP66 grand format type BIG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CBC 06 L
CBC 10
CBC 16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille d'enceinte
(mm)
Détails

92.37 €

1 5 jours 1044.27Avec 2 chevilles

101.95 €

1 5 jours 1057.27Avec 4 chevilles

119.17 €

1 5 jours 1077.27Avec 4 chevilles

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials A/B/C Protection function (environmentally resistant) Disponible
Noms de pièces Capot Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) +125
Type à fermeture BIG Direction d'entrée du capuchon Ouverture par l'arrière Matériau Alliage d'aluminium moulé sous pression

Assistance technique