Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CK 03 C |
CKA 03 IAPS |
CKAX 03 VGS |
CKF 03 |
CKF 03 N |
CKF 04 |
CKM 03 |
CKM 03 N |
CKM 04 |
CKSF 03 |
CKSF 04 |
CKSM 03 |
CKSM 04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Connection direction | Protection function (environmentally resistant) | Representative Standard | Noms de pièces | Taille de fil conforme (section transversale) (mm2) | Taille de fil conforme (AWG) | Traitement de surface du contact | Couleur | Plage de températures de service (max) (°C) | Type à fermeture | Direction d'entrée du capuchon | Dimensions d'entrée (mm) | Matériau | Détails | Remarque | Autres normes | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponible | UL / CUL | Couvercle | - | - | - | Blanc | +125 | TYPE C | - | - | - | Avec chevilles / Avec joint | - | - | Pour inserts femelles | |
14.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponible | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | - | - | - | - | +125 | TYPE C | - | 11 | - | Avec levier en acier zingué | - | - | - | |
21.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | - | - | - | - | - | - | Disponible | UL / CUL | Capot | - | - | - | - | +125 | TYPE C | Haut | 11 | - | Avec levier en acier inoxydable | - | - | - | |
7.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 3 | Connexion de câble | 10 | 250 | Fixation avec vis | Droit | - | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.75 à 2.5 | 18 à 14 | Plaqué argent | Blanc | +100 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | Montable depuis l'arrière d'un boîtier de cloison CKI de type droit. | GL, GOST | - | |
7.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 3 | Connexion de câble | 10 | 250 | Fixation avec vis | Droit | - | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.75 à 2.5 | 18 à 14 | Plaqué argent | Noir | +100 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | Montable depuis l'arrière d'un boîtier de cloison CKI de type droit. | GL, GOST | - | |
9.59 € 3.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 10 | 250 | Fixation avec vis | Droit | - | UL / CCC / CSA | Insert femelle | 0.75 à 2.5 | 18 à 14 | Plaqué argent | Blanc | +100 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | Montable depuis l'arrière d'un boîtier de cloison CKI de type droit. | GL, GOST | - | |
7.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 3 | Connexion de câble | 10 | 250 | Fixation avec vis | Droit | - | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.75 à 2.5 | 18 à 14 | Plaqué argent | Blanc | +100 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact mâle | - | GL, GOST | - | |
7.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 3 | Connexion de câble | 10 | 250 | Fixation avec vis | Droit | - | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.75 à 2.5 | 18 à 14 | Plaqué argent | Noir | +100 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact mâle | - | GL, GOST | - | |
9.50 € 2.85 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 10 | 250 | Fixation avec vis | Droit | - | UL / CCC / CSA | Insert mâle | 0.75 à 2.5 | 18 à 14 | Plaqué argent | Blanc | +100 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact mâle | - | GL, GOST | - | |
12.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 3 | Connexion de câble | 10 | 400 | [Autre] Type à ressort | Droit | - | UL / CUL / CCC | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | - | +125 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | - | GOST | - | |
13.97 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 4 | Connexion de câble | 10 | 400 | [Autre] Type à ressort | Droit | - | UL / CUL / CCC | Insert femelle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | - | +125 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact femelle | - | GOST | - | |
12.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 3 | Connexion de câble | 10 | 400 | [Autre] Type à ressort | Droit | - | UL / CUL / CCC | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | - | +125 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact mâle | - | GOST | - | |
13.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 4 | Connexion de câble | 10 | 400 | [Autre] Type à ressort | Droit | - | UL / CUL / CCC | Insert mâle | 0.14 à 2.5 | 26 à 14 | Plaqué argent | - | +125 | - | - | - | Résine thermoplastique ignifuge | Avec contact mâle | - | GOST | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Taille d'enceinte(mm) | 21.21 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Wire connection method
Connection direction
Protection function (environmentally resistant)
Representative Standard
Noms de pièces
Taille de fil conforme (section transversale)(mm2)
Taille de fil conforme(AWG)
Traitement de surface du contact
Couleur
Plage de températures de service (max)(°C)
Type à fermeture
Direction d'entrée du capuchon
Dimensions d'entrée(mm)
Matériau
Détails
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles