Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Connector series initials | Representative Standard | Noms de pièces | Couleur | Direction d'entrée du capuchon | Dimensions d'entrée (mm) | Détails | Remarque | Application | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | Blanc | - | - | Avec chevilles | - | Pour inserts mâles | |
3.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | Noir | - | - | Avec chevilles | - | Pour inserts mâles | |
7.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | Noir | - | - | Avec chevilles / Avec joint | - | Pour inserts femelles | |
9.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | Blanc | - | - | Avec levier / Avec joint | - | Pour inserts femelles | |
6.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | Blanc | - | - | Avec levier | - | Pour inserts mâles | |
6.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | Noir | - | - | Avec levier | - | Pour inserts mâles | |
9.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | Noir | - | - | Avec levier / Avec joint | - | Pour inserts femelles | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison | Blanc | - | - | Avec levier | - | - | |
4.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | Blanc | - | - | Avec levier | - | - | |
3.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | Noir | - | - | Avec levier | - | - | |
4.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | Noir | - | 11 | Avec levier | - | - | |
4.75 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | Blanc | - | 11 | Avec levier | - | - | |
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison | Noir | - | - | Avec levier | - | - | |
2.74 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Noir | Côté | 11 | Avec chevilles | - | - | |
2.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Blanc | Côté | 11 | Avec chevilles | - | - | |
3.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Noir | Haut | 11 | Avec levier | - | - | |
3.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Blanc | Haut | 11 | Avec levier | - | - | |
1.93 € | 3 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Noir | Haut | 11 | Avec chevilles | - | - | |
3.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | Blanc | Haut | 11 | Avec chevilles | - | - | |
14.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | - | - | 11 | Avec levier en acier zingué / Fermeture passe-cloison | - | - | |
13.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | - | - | - | Avec chevilles / Avec joint | Utiliser dans la mesure du possible un boîtier CKAX (type à levier en acier inoxydable). | Pour inserts femelles | |
9.76 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | - | - | - | Avec chevilles | Utiliser dans la mesure du possible un boîtier CKAX (type à levier en acier inoxydable). | Pour inserts mâles | |
8.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison | - | - | - | Avec levier en acier zingué | - | - | |
9.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | - | - | - | Avec levier en acier zingué | - | - | |
10.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | - | Côté | 11 | Avec chevilles | - | - | |
13.96 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | - | Haut | 11 | Avec levier en acier zingué | - | - | |
9.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Capot | - | Côté | 11 | Avec chevilles | - | - | |
13.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | - | Couvercle | - | - | - | Avec chevilles / Avec joint | - | - | |
14.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | - | Capot | - | Haut | 11 | Avec chevilles / Avec joint | - | - | |
15.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | - | Capot | - | Côté | 11 | Avec chevilles / Avec joint | - | - | |
23.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | - | - | 11 | Avec levier en acier inoxydable / Fermeture passe-cloison | - | - | |
27.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | - | - | - | Avec levier en acier inoxydable / Avec joint | - | Pour inserts femelles | |
22.52 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Couvercle | - | - | - | Avec levier en acier inoxydable | - | Pour inserts mâles | |
16.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison | - | - | - | Avec levier en acier inoxydable | - | - | |
18.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | - | - | - | Avec levier en acier inoxydable | - | - | |
24.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | - | - | 11 | Avec levier en acier zingué | - | - | |
7.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | - | Couvercle | Noir | - | - | Avec chevilles / Avec joint | - | - | |
7.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | - | Capot | Noir | Côté | 11 | Avec chevilles / Avec joint | - | - | |
6.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | A/B/C | - | Capot | Noir | Haut | 11 | Avec chevilles / Avec joint | - | - | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | Blanc | - | 20 | Avec levier | - | - | |
4.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | Noir | - | 20 | Avec levier | - | - | |
3.29 € | 3 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M/N/O | UL / CUL | Capot | Blanc | Haut | 20 | Avec chevilles | - | - | |
2.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Capot | Blanc | Côté | 20 | Avec chevilles | - | - | |
2.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Capot | Noir | Côté | 20 | Avec chevilles | - | - | |
3.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Capot | Blanc | Haut | 20 | Avec levier | - | - | |
3.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Capot | Noir | Haut | 20 | Avec levier | - | - | |
1.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Capot | Noir | Haut | 20 | Avec chevilles | - | - | |
14.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | - | - | 20 | Avec levier en acier zingué / Fermeture passe-cloison | - | - | |
14.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | - | - | 20 | Avec levier en acier zingué | - | - | |
9.35 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M/N/O | UL / CUL | Capot | - | Côté | 20 | Avec chevilles | - | - | |
10.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Capot | - | Côté | 20 | Avec chevilles | - | - | |
12.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | - | Capot | - | Haut | 20 | Avec chevilles / Avec joint | - | - | |
15.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | - | Capot | - | Côté | 20 | Avec chevilles / Avec joint | - | - | |
23.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Boîtier de cloison d'angle | - | - | 20 | Avec levier en acier inoxydable | - | - | |
21.82 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | UL / CUL | Capot | - | Haut | 20 | Avec levier en acier inoxydable | - | - | |
5.63 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | - | Capot | Noir | Côté | 20 | Avec chevilles / Avec joint | - | - | |
5.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M/N/O | - | Capot | Noir | Haut | 20 | Avec chevilles / Avec joint | - | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Protection function (environmentally resistant) | Disponible | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de service (max)(°C) | +125 | Type à fermeture | TYPE C | Taille d'enceinte(mm) | 21.21 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Representative Standard
Noms de pièces
Couleur
Direction d'entrée du capuchon
Dimensions d'entrée(mm)
Détails
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles