Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CPF 06 |
CPF 06 N |
CPM 06 |
CPM 06 N |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Noms de pièces | Couleur | Taille d'enceinte (mm) | Détails | Remarque | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 6 | Insert femelle | - | 77.27 | Avec contact femelle | Avec plaques de protection d'alimentation | |
39.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle (prise) | 12 | Insert femelle | Noir | 77.62 | - | Avec plaque de protection de fils | |
35.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 6 | Insert mâle | - | 77.27 | Avec contact mâle | Avec plaques de protection d'alimentation | |
36.59 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle (fiche) | 12 | Insert mâle | Noir | 77.62 | - | Avec plaque de protection de fils |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | A/B/C | Application | Connexion de câble |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Current(A) | 35 | Allowable Voltage(V) | 690 | Wire connection method | Fixation avec vis |
Connection direction | Droit | Representative Standard | UL / CCC / CSA | Taille de fil conforme (section transversale)(mm2) | 1.50 à 6 |
Taille de fil conforme(AWG) | 16 à 10 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | +125 |
Matériau | Résine thermoplastique ignifuge | Autres normes | GOST |
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Noms de pièces
Couleur
Taille d'enceinte(mm)
Détails
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles