Insert CSH type à ressort à montage sans outil, 16A / 500V

Insert CSH type à ressort à montage sans outil, 16A / 500V
  • En promotion
  • Remise sur volume
CSH, no-tool-required spring type, 16A / 500V insert

[Features]
・CSH.
・No-tool-required spring type.
▪ 16A / 500V.
▪ Insert

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSHF 06
CSHF 10
CSHF 16
CSHF 16 N
CSHF 24
CSHF 24 N
CSHM 06
CSHM 10
CSHM 16
CSHM 16 N
CSHM 24
CSHM 24 N
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Noms de pièces Taille d'enceinte
(mm)
Détails

20.00 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)6Insert femelle44.27Avec contact femelle

25.09 €

8.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Femelle (prise)10Insert femelle57.27Avec contact femelle

37.69 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)16Insert femelle77.27Avec contact femelle

37.69 €

1 Disponible 5 jours 10Femelle (prise)32Insert femelle77.62N° 1 à 16 / N° 17 à 32

51.23 €

1 5 jours 10Femelle (prise)24Insert femelle104.27Avec contact femelle

51.07 €

1 5 jours 10Femelle (prise)48Insert femelle104.62N° 1 à 24 / N° 25 à 48

19.86 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)6Insert mâle44.27Avec contact mâle

27.37 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)10Insert mâle57.27Avec contact mâle

37.25 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)16Insert mâle77.27Avec contact mâle

37.24 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle (fiche)32Insert mâle77.62N° 1 à 16 / N° 17 à 32

50.54 €

1 5 jours 10Mâle (fiche)24Insert mâle104.27Avec contact mâle

50.54 €

1 5 jours 10Mâle (fiche)48Insert mâle104.62N° 1 à 24 / N° 25 à 48

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Connector series initials A/B/C Application Connexion de câble
Allowable Current(A) 16 Allowable Voltage(V) 500 Wire connection method Type à ressort
Connection direction Droit Representative Standard UL / CCC / CSA Taille de fil conforme (section transversale)(mm2) 0.14 à 2.5
Taille de fil conforme(AWG) 26 à 14 Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) +125
Matériau Résine thermoplastique ignifuge Remarque Avec bouton d'actionnement Autres normes GOST

Assistance technique