Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Boîtier IP66 type C à levier rotatif pour inserts CZ

Boîtier IP66 type C à levier rotatif pour inserts CZ
  • Remise sur volume

[Features]
· Environmentally tolerant enclosure.
· Integrated lever type, made of aluminum die casting, with powder coating and stainless steel flexible rotating lever.
· NBR gasket, IP66

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CZAV 15 L16
CZAV 15 L21
CZAV 25 L16
CZAV 25 L216
CZC 25 L
CZI 25 L
CZO 15 L
CZO 25 L
CZP 15 LS221
MZAO 15 L20
MZAO 15 L25
MZAO 25 L20
MZAO 25 L25
MZAP 25 L25
MZAP 25 L225
MZAV 15 L20
MZAV 15 L25
MZAV 25 L20
MZAV 25 L25
MZAV 25 L220
MZFO 15 L25
MZFO 25 L20
MZFO 25 L25
MZFV 15 L20
MZFV 15 L25
MZFV 25 L20
MZFV 25 L25
MZFV 25 L220
MZO 15 L20
MZO 15 L25
MZO 25 L20
MZO 25 L25
MZP 15 L25
MZP 15 L225
MZP 15 LS225
MZV 15 L20
MZV 15 LG20
MZV 25 L20
MZV 25 LG20
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSConnector series initials Noms de pièces Direction d'entrée du capuchon Dimensions d'entrée
(mm)
Taille d'enceinte
(mm)
Détails Application

25.00 €

Disponible 4 jours 10A/B/CCapotHaut1649.16 Construction haute / Avec chevilles -

26.86 €

Disponible 4 jours 10A/B/CCapotHaut2149.16 Construction haute / Avec chevilles -

26.94 €

Disponible 4 jours 10A/B/CCapotHaut1666.16 Construction haute / Avec chevilles -

48.47 €

4 jours 10A/B/CCapotDouble sommet16 (2 entrées)66.16Avec chevilles-

17.03 €

Disponible 4 jours 10A/B/CCouvercle--66.16Avec chevillesPour boîtiers avec 1 leviers

22.21 €

Disponible 4 jours 10A/B/CBoîtier de cloison--66.16Avec levier-

16.72 €

Disponible 4 jours 10A/B/CCapotCôté1649.16Avec chevilles-

17.39 €

Disponible 4 jours 10A/B/CCapotCôté1666.16Avec chevilles-

50.54 €

4 jours 10A/B/CBoîtier BOX-21 (2 entrées)49.16Avec levier / Avec couvercle-

25.34 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2049.16 Construction haute / Avec chevilles -

26.94 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2549.16 Construction haute / Avec chevilles -

24.05 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2066.16 Construction haute / Avec chevilles -

28.81 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2566.16 Construction haute / Avec chevilles -

31.37 €

4 jours 10M/N/OBoîtier BOX-2566.16Avec levier / Construction haute-

31.98 €

4 jours 10M/N/OBoîtier BOX-25 (2 entrées)66.16Avec levier / Construction haute-

25.31 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotHaut2049.16 Construction haute / Avec chevilles -

26.86 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotHaut2549.16 Construction haute / Avec chevilles -

27.34 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotHaut2066.16 Construction haute / Avec chevilles -

28.78 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotHaut2566.16 Construction haute / Avec chevilles -

49.23 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotDouble sommet20 (2 entrées)66.16Avec chevilles-

17.19 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2549.16 Construction haute / Sans adaptateur / Avec chevilles -

18.58 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2066.16 Construction haute / Sans adaptateur / Avec chevilles -

18.58 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2566.16 Construction haute / Sans adaptateur / Avec chevilles -

17.37 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotHaut2049.16 Construction haute / Sans adaptateur / Avec chevilles -

17.13 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotHaut2549.16 Construction haute / Sans adaptateur / Avec chevilles -

19.46 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotHaut2066.16 Construction haute / Sans adaptateur / Avec chevilles -

20.15 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotHaut2566.16 Construction haute / Sans adaptateur / Avec chevilles -

31.53 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotDouble sommet20 (2 entrées)66.16Avec chevilles / Sans adaptateur-

16.59 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2049.16Avec chevilles-

16.72 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2549.16Avec chevilles-

17.25 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2066.16Avec chevilles-

17.39 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotCôté2566.16Avec chevilles-

29.00 €

Disponible 4 jours 10M/N/OBoîtier BOX-2549.16Avec levier-

29.79 €

Disponible 4 jours 10M/N/OBoîtier BOX-25 (2 entrées)49.16Avec levier-

50.54 €

4 jours 10M/N/OBoîtier BOX-25 (2 entrées)49.16Avec levier / Avec couvercle-

16.68 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotHaut2049.16Avec chevilles-

34.15 €

4 jours 10M/N/OCapotHaut2049.16Avec levier-

17.21 €

Disponible 4 jours 10M/N/OCapotHaut2066.16Avec chevilles-

35.40 €

4 jours 10M/N/OCapuchon (pour relais)Haut2066.16Avec levier-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Forme carrée Application Connexion de câble Protection function (environmentally resistant) Disponible
Representative Standard UL / CUL Type à fermeture Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique