[Features]
· Environmentally tolerant enclosure.
· Lightweight, low-cost resin insulation type, made of anti-electrostatic thermoplastic, with a polyamide resin lever, and IP65 protection rating
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | RoHS | Connector series initials | Noms de pièces | Direction d'entrée du capuchon | Dimensions d'entrée (mm) | Taille d'enceinte (mm) | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Couvercle | - | - | 44.27 | Avec 2 chevilles | |
12.21 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Couvercle | - | - | 57.27 | Avec 4 chevilles | |
12.94 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Couvercle | - | - | 77.27 | Avec 4 chevilles | |
13.21 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Couvercle | - | - | 104.27 | Avec 4 chevilles | |
13.42 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier de cloison | - | - | 44.27 | Plastique thermoplastique 1 avec levier de blocage | |
15.24 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier de cloison | - | - | 57.27 | Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage | |
15.56 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier de cloison | - | - | 77.27 | Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage | |
16.19 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier de cloison | - | - | 104.27 | Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage | |
12.44 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Côté | 25 | 44.27 | Avec 2 chevilles | |
12.21 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Côté | 32 | 44.27 | Avec 2 chevilles | |
12.94 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Côté | 25 | 57.27 | Avec 4 chevilles | |
12.64 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Côté | 32 | 57.27 | Avec 4 chevilles | |
13.42 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Côté | 32 | 77.27 | Avec 4 chevilles | |
13.19 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Côté | 40 | 77.27 | Avec 4 chevilles | |
14.31 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Côté | 32 | 24.32 | Avec 4 chevilles | |
13.98 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Côté | 40 | 24.40 | Avec 4 chevilles | |
15.06 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier BOX | - | 25 | 44.27 | Plastique thermoplastique 1 avec levier de blocage | |
14.83 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier BOX | - | 32 | 44.27 | Plastique thermoplastique 1 avec levier de blocage | |
17.07 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier BOX | - | 25 | 57.27 | Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage | |
16.98 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier BOX | - | 32 | 57.27 | Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage | |
17.86 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier BOX | - | 32 | 77.27 | Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage | |
17.49 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier BOX | - | 40 | 77.27 | Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage | |
19.10 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier BOX | - | 32 | 104.27 | Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage | |
18.60 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Boîtier BOX | - | 40 | 104.27 | Plastique thermoplastique 2 avec levier de blocage | |
12.44 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Haut | 25 | 44.27 | Avec 2 chevilles | |
12.21 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Haut | 32 | 44.27 | Avec 2 chevilles | |
12.69 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Haut | 25 | 57.27 | Avec 4 chevilles | |
12.64 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Haut | 32 | 57.27 | Avec 4 chevilles | |
13.42 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Haut | 32 | 77.27 | Avec 4 chevilles | |
13.19 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Haut | 40 | 77.27 | Avec 4 chevilles | |
14.22 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Haut | 32 | 104.27 | Avec 4 chevilles | |
13.94 € | Disponible | 4 jours | 10 | S/T/U | Capot | Haut | 40 | 104.27 | Avec 4 chevilles |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Application | Connexion de câble | Connection direction | Droit |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | Disponible | Representative Standard | UL / CUL | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
Plage de températures de service (max)(°C) | +90 | Type à fermeture | TYPE T | Matériau | Résine thermoplastique antistatique |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.